M23 09 Male -soldered contact
Article No.: 09 15 109 2603
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M23 09 Male -soldered contact
Article No.: 09 15 109 2603
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M23 |
Identification | Signal |
Elément | Inserts |
Méthode de raccordement | Raccordement à souder pour circuit imprimé |
---|---|
Genre | Mâle |
Nombre de contacts | 9 |
Nombre de contacts de signal | 8 |
Nombre de contacts spéciaux | 1 |
Caractéristiques sur les contacts spéciaux | Contact auxiliaire |
Détails | Adapté aux embases encastrées 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 et 0307 uniquement ! |
Intensité nominale (partie signal) | 8 A |
---|---|
Tension nominale (partie signal) | 200 V |
Tension de claquage (partie signal) | 2,5 kV |
Degré de pollution, (partie "signal") | 3 |
Intensité nominale (contact spécial) | 20 A |
Tension nominale (contact spécial) | 200 V |
Tension de claquage nominale (contact spécial) | 2,5 kV |
Degré de pollution (contact spécial) | 3 |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Blanc |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | plaqué or |
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
Numéro ECHA SCIP | 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
UL / CSA |
---|
Dimensions du produit conditionné | 5 |
---|---|
Poids net | 8,8 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140187283 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27440223 Contact insert for circular connectors |
Précédent
Suivant