M23 09 Female -solder (termination)

Article No.: 09 15 109 2702


Configurable
ConfigurableInserts

M23 09 Female -solder (termination)

Article No.: 09 15 109 2702

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Inserts Raccordement à souder Femelle Polyamide (PA) Blanc Contacts: 9 Section de fil du conducteur: 1 mm² max. Alliage de cuivre plaqué or

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Connecteurs circulaires M23
Identification Signal
Elément Inserts
Méthode de raccordement Raccordement à souder
Genre Femelle
Nombre de contacts 9
Nombre de contacts de signal 8
Nombre de contacts spéciaux 1
Caractéristiques sur les contacts spéciaux Contact auxiliaire
Section de fil du conducteur 1 mm² max.
Intensité nominale (partie signal) 8 A
Tension nominale (partie signal) 200 V
Tension de claquage (partie signal) 2,5 kV
Degré de pollution, (partie "signal") 3
Intensité nominale (contact spécial) 20 A
Tension nominale (contact spécial) 200 V
Tension de claquage nominale (contact spécial) 2,5 kV
Degré de pollution (contact spécial) 3
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Couleur (d'insert) Blanc
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) plaqué or
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Dimensions du produit conditionné 5
Poids net 8,602 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140163010
ETIM EC003557
eCl@ss 27440223 Insert de contact pour connecteurs circulaires
Précédent
Suivant