M23 06 Female-C
Article No.: 09 15 106 3101
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M23 06 Female-C
Article No.: 09 15 106 3101
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M23 |
Identification | Signal |
Elément | Inserts |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Femelle |
Nombre de contacts | 6 |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
6x 2 mm |
Section de fil du conducteur | 0,75 ... 2,5 mm² |
---|---|
Intensité nominale | 20 A |
Tension nominale | 300 V |
Tension de claquage | 2,5 kV |
Degré de pollution | 3 |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Blanc |
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
UL / CSA |
---|
Dimensions du produit conditionné | 5 |
---|---|
Poids net | 3,49 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140187030 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27440223 Contact insert for circular connectors |
Précédent
Suivant