M17 Insert 5+3+PE, crimp,male
Article No.: 21 17 529 0000
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M17 Insert 5+3+PE, crimp,male
Article No.: 21 17 529 0000
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M17 |
Identification | Power |
Elément | Inserts |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Mâle |
Nombre de contacts | 9 |
Nombre de contacts de signal | 5 |
Nombre de contacts de puissance | 3 |
Nombre de contacts spéciaux | 1 |
Caractéristiques sur les contacts spéciaux | Contact de terre |
Intensité nominale (partie signal) | 3,6 A |
---|---|
Tension nominale (partie signal) | 60 V |
Tension de claquage (partie signal) | 1,5 kV |
Degré de pollution, (partie "signal") | 3 |
Intensité nominale (puissance) | 14 A |
Tension nominale (puissance) | 630 V |
Tension de claquage (puissance) | 6 kV |
Degré de pollution (puissance) | 3 |
Tension nominale selon UL, (partie signal) | 60 V |
Tension nominale selon UL (puissance) | 600 V |
Tension nominale selon CSA, (partie signal) | 60 V |
Tension nominale selon CSA (puissance) | 600 V |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Noir |
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
Spécifications | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
UL / CSA | |
Homologations | CE |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 0,01 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140819429 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27440223 Contact insert for circular connectors |
Précédent
Suivant