M17 FE str molded 17p PVC open end,10m
Article No.: 21 37 520 0F04 100
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M17 FE str molded 17p PVC open end,10m
Article No.: 21 37 520 0F04 100
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
Série | Connecteurs circulaires M17 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | M17 Surmoulé |
Femelle Droit | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 10 m |
---|---|
Nombre de fils | 17 |
Structure du conducteur | 17x AWG 22 |
Intensité nominale | 2 A |
---|---|
Tension nominale | 60 V |
Limite de température | -20 ... +80 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 1.100 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140240858 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Précédent
Suivant