M17-DEVH-SCR/BAY-STR-FM-21X21-2.7
Article No.: 21 17 200 4100
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M17-DEVH-SCR/BAY-STR-FM-21X21-2.7
Article No.: 21 17 200 4100
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
Série | Connecteurs circulaires M17 |
Type de capot/embase | Embase à bride |
Description du capot/de l'embase | Assemblage sur l'avant |
Bride de montage carrée |
Taille | M17 |
---|---|
Blindage | Blindé |
Version | Sortie verticale |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Verrouillage à baïonnette |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nombre de reverrouillages | ≥ 500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP66 / IP67 condition vissée / verrouillée |
Matériau (capot/embase) | Alliage de cuivre et de zinc |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Revêtement nickel |
Matériau (joint) | Viton |
Couleur (joint) | Noir |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Spécifications | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
UL / CSA | |
Homologations | CE |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 24,93 g |
1 g | |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140819573 |
eCl@ss | 27440224 Boîtier pour connecteurs circulaires |
Précédent
Suivant