M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,75-1,0mm²

Article No.: 21 17 069 0000


Nouveau
NouveauContact à sertir

M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,75-1,0mm²

Article No.: 21 17 069 0000

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à sertir Mâle Alliage de cuivre plaqué or Section de fil du conducteur: 0.75 ... 1 mm² AWG 19 ... AWG 17

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série Connecteurs circulaires M17
Type de contact Contact à sertir
Genre Mâle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Section de fil du conducteur 0,75 ... 1 mm²
Section de fil du conducteur AWG 19 ... AWG 17
Longueur à dénuder 5 mm
Limite de température -40 ... +125 °C
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) plaqué or
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 0,2 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140568655
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant