M17 Crimp Contact 0,6mm, FE,0,08-0,14mm²
Article No.: 21 17 062 0000
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M17 Crimp Contact 0,6mm, FE,0,08-0,14mm²
Article No.: 21 17 062 0000
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Contacts |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M17 |
Type de contact | Contact à sertir |
Genre | Femelle |
---|---|
Processus de fabrication | Contacts décolletés |
Section de fil du conducteur | 0,08 ... 0,14 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 28 ... AWG 26 |
Longueur à dénuder | 5 mm |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
---|---|
Surface (contacts) | plaqué or |
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
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 0,16 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140819825 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant