M12 transf. recpt. rear mounting kit

Article No.: 21 03 301 2007


Embase

M12 transf. recpt. rear mounting kit

Article No.: 21 03 301 2007

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase Pour montage arrière Laiton, revêtement nickel

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Connecteurs circulaires M12
Type d'accessoire Embase
Description de l'accessoire Pour montage arrière
Genre Femelle
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Couple de serrage 2 Nm Ecrou de verrouillage
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
Matériaux (accessoires) Laiton, revêtement nickel
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Dimensions du produit conditionné 30
Poids net 20 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140236424
ETIM EC002943
eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
Précédent
Suivant