M12 transf. 10GBASE-T x STR with PoE+
Article No.: 21 03 381 2823
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 transf. 10GBASE-T x STR with PoE+
Article No.: 21 03 381 2823
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Identification | Magnetics |
Elément | Adaptateur pour circuit imprimé |
Spécification | avec transformateur intégré |
Droit | |
Power over Ethernet (PoE+) |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (SMT) |
---|---|
Genre | Femelle |
Blindage | Blindé |
Nombre de contacts | 8 |
Codage | Codage X |
Détails | Embases à commander séparément |
Contenu du kit | 60 pièces sur plateaux |
Intensité nominale | 0,8 A |
---|---|
Tension nominale | 57 V |
Tension de claquage | 1,5 kV |
Degré de pollution | 3 |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Résistance d'isolement | >108 Ω |
Résistance de contact | ≤ 10 mΩ |
Limite de température | -40 ... +85 °C (pendant le soudage par refusion, max. +245) |
Force d'insertion | 30 N |
Force d'arrachement | 30 N |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 / IP67 condition de couplage |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Process Sensitivity Level (PSL) | R7 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-075 |
Matériau (insert) | Polymère à cristaux liquides (LCP) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Noir |
Matériau (contacts) | Laiton |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
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
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Naphtaline | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Spécifications | IEC 61076-2-109 |
---|
Dimensions du produit conditionné | 60 |
---|---|
Poids net | 5,91 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140228917 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant