M12 transf. 10/100BASE-T d ANG w/o PoE

Article No.: 21 03 381 4420


Adaptateur pour circuit imprimé

M12 transf. 10/100BASE-T d ANG w/o PoE

Article No.: 21 03 381 4420

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Adaptateur pour circuit imprimé avec transformateur intégré, coudé Raccordement par soudage par refusion (SMT) Intensité nominale: ‌3 A Contacts: 4 Laiton Au sur Ni Côté accouplement Codage: Codage D Polymère à cristaux liquides (LCP) Noir

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Connecteurs circulaires M12
Identification Magnetics
Elément Adaptateur pour circuit imprimé
Spécification avec transformateur intégré
coudé
Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Genre Femelle
Blindage Blindé
Nombre de contacts 4
Codage Codage D
Détails Embases à commander séparément
Contenu du kit 30 pièces sur plateaux
Intensité nominale ‌ 3 A
Tension nominale 57 V
Tension de claquage 1,5 kV
Degré de pollution 3
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Résistance d'isolement >108 Ω
Résistance de contact ≤ 10 mΩ
Limite de température -40 ... +85 °C (pendant le soudage par refusion, max. +245)
Force d'insertion ‌ 10 N
Force d'arrachement ‌ 15 N
Cycles de connexion ≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Process Sensitivity Level (PSL) R7 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
Couleur (d'insert) Noir
Matériau (contacts) Laiton
Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 61076-2-101
Dimensions du produit conditionné 30
Poids net 20,39 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140228856
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant