M12 slim angled female A-cod 5-pol
Article No.: 21 03 821 4505
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 slim angled female A-cod 5-pol
Article No.: 21 03 821 4505
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
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Identification | Slim Design |
Elément | Connecteur de câble |
Spécification | coudé |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Femelle |
Blindage | Blindé |
Nombre de contacts | 5 |
4 | |
Codage | Codage A |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
Section de fil du conducteur | 0,13 ... 0,82 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 26 ... AWG 18 |
Diamètre extérieur | ≤ 2,3 mm |
Intensité nominale | 4 A |
Tension nominale | 48 V AC |
60 V DC | |
Tension nominale | 110 V CA/DC lors de l'utilisation avec 4 contacts |
Tension de claquage | 1,5 kV |
Degré de pollution | 3 |
Catégorie de surtension | III |
Résistance d'isolement | >108 Ω |
Résistance de contact | ≤ 10 mΩ |
Couple de serrage | 0,6 Nm |
clé de 4 (vis moletée / écrou moleté) | 15 |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 / IP67 condition de couplage |
Diamètre de câble | 5,7 ... 8,8 mm |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
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
Naphtaline | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Spécifications | IEC 61076-2-101 |
---|---|
UL / CSA | |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 50 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140226265 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain) |
Précédent
Suivant