M12 male contact crimp AWG 26-22
Article No.: 21 01 100 9020
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 male contact crimp AWG 26-22
Article No.: 21 01 100 9020
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Contacts |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Type de contact | Contact à sertir |
Genre | Mâle |
---|---|
Processus de fabrication | Contacts décolletés |
Section de fil du conducteur | 0,13 ... 0,33 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 26 ... AWG 22 |
Intensité nominale | ≤ 2 A |
Classe de performance | 1 |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
---|---|
Surface (contacts) | plaqué or |
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
Numéro ECHA SCIP | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 0,12 g |
Pays d'origine | Suisse |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140136724 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant