M12 housing female frontmounting packed
Article No.: 21 03 301 2003
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 housing female frontmounting packed
Article No.: 21 03 301 2003
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Identification | PushPull |
Type d'accessoire | Embase |
Description de l'accessoire | pour montage avant |
Genre | Femelle |
---|---|
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
PushPull |
Couple de serrage | 2 Nm Ecrou de verrouillage |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 / IP67 condition de couplage |
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
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
PROFINET | Oui |
---|
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 16 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140137547 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Précédent
Suivant