M12 housing female backmounting packed

Article No.: 21 03 301 2000


Embase

M12 housing female backmounting packed

Article No.: 21 03 301 2000

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase Pour montage arrière

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Connecteurs circulaires M12
Type d'accessoire Embase
Description de l'accessoire Pour montage arrière
Genre Femelle
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Couple de serrage 2 Nm Ecrou de verrouillage
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 14 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140137523
ETIM EC002943
eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
Précédent
Suivant