M12 gender changer 4+8pole
Article No.: 21 03 381 6402
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 gender changer 4+8pole
Article No.: 21 03 381 6402
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Connecteur 1 | Femelle |
8 pôles | |
Codage X | |
Type d'accessoire | Changeur de genre |
Description de l'accessoire | Traversée de cloison |
Genre | Femelle |
---|---|
Codage | Codage D |
Intensité nominale | 0,5 A |
---|---|
Tension nominale | 48 V AC |
60 V DC | |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 / IP67 condition de couplage |
Matériau (insert) | Polymère à cristaux liquides (LCP) |
---|---|
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
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
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Naphtaline | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Spécifications | IEC 61076-2-101 |
---|---|
IEC 61076-2-109 | |
UL / CSA | |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 55 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140138452 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Précédent
Suivant