M12 female contact Pack D0.8mm AWG 26-22

Article No.: 21 01 100 9025


Contact à sertir

M12 female contact Pack D0.8mm AWG 26-22

Article No.: 21 01 100 9025

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à sertir Intensité nominale: ≤2 A Femelle Alliage de cuivre plaqué or Section de fil du conducteur: 0.13 ... 0.33 mm² AWG 26 ... AWG 22

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série Connecteurs circulaires M12
Type de contact Contact à sertir
Genre Femelle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Section de fil du conducteur 0,13 ... 0,33 mm²
Section de fil du conducteur AWG 26 ... AWG 22
Intensité nominale ≤ 2 A
Classe de performance 1
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) plaqué or
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 0,1 g
Pays d'origine Suisse
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140229280
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant