M12 X-coded cable assembly; 7m
Article No.: 21 33 010 1850 070
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 X-coded cable assembly; 7m
Article No.: 21 33 010 1850 070
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded Afficher les détails |
Connecteur 2 | har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | M12 Codage X |
Mâle Droit | |
Connecteur 2 | M12 Codage X |
Mâle Droit | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 7 m |
---|---|
Nombre de fils | 8 |
Structure du conducteur | 4x 2 Twisted Pair |
Blindage | Blindé |
Codage | Codage X |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Jaune |
PROFINET | Oui |
---|
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 411 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140248465 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant