M12 X-coded cable assembly; 1m

Article No.: 21 33 010 1850 010


Cordons

M12 X-coded cable assembly; 1m

Article No.: 21 33 010 1850 010

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 1 m

Détails du produit


Type de c�ble
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR
Afficher les détails
Connecteur 1
har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded
Afficher les détails
Connecteur 2
har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires M12
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 M12 Codage X
Mâle Droit
Connecteur 2 M12 Codage X
Mâle Droit
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 1 m
Nombre de fils 8
Structure du conducteur 4x 2 Twisted Pair
Blindage Blindé
Codage Codage X
Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Limite de température -40 ... +70 °C
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Jaune
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 123,67 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140248410
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant