M12 X coded PushPull cable assembly,3m
Article No.: 09 48 822 3756 030
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 X coded PushPull cable assembly,3m
Article No.: 09 48 822 3756 030
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
Série | Connecteurs circulaires M12 |
RJ45 | |
Identification | PushPull |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | M12 Codage X |
Mâle Droit | |
PushPull | |
Connecteur 2 | HARTING RJ Industrial® Gigalink |
Droit | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 3 m |
---|---|
Nombre de fils | 8 |
Structure du conducteur | 4x 2 Twisted Pair |
Codage | Codage X |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Jaune |
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
Substances REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Plomb | |
Numéro ECHA SCIP | 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 1 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140266810 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant