M12 X-coded Cable Assembly 9,5 m

Article No.: 21 33 050 5810 095


Cordons

M12 X-coded Cable Assembly 9,5 m

Article No.: 21 33 050 5810 095

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 9.5 m

Détails du produit


Type de c�ble
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Afficher les détails
Connecteur 1
M12 X 8pole male straight P&G
Afficher les détails
Connecteur 2
M12 X 8pole male straight P&G
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires M12
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 M12 Codage X
Mâle Droit
Press&Go
Connecteur 2 M12 Codage X
Mâle Droit
Press&Go
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 9,5 m
Nombre de fils 8
Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
Blindage Blindé
Codage Codage X
Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Limite de température -40 ... +80 °C enlevé
-40 ... +80 °C indifférent
Diamètre de câble 6,7 mm ± 0,3 mm
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Jaune
Spécifications UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 519 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140248724
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant