M12 X-coded Cable Assembly-20m
Article No.: 21 33 292 9853 200
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 X-coded Cable Assembly-20m
Article No.: 21 33 292 9853 200
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7 Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | M12 X 8pole male straight PP P&G Afficher les détails |
Connecteur 2 | M12 X 8pole male straight PP P&G Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Identification | PushPull |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | M12 Codage X |
Mâle Droit | |
PushPull | |
Connecteur 2 | M12 Codage X |
Mâle Droit | |
PushPull | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | pour les applications ferroviaires |
Longueur de câble | 20 m |
---|---|
Nombre de fils | 8 |
Structure du conducteur | 8x AWG 24/7 |
Codage | Codage X |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +80 °C |
Matériau (câble) | Contact de terre |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 1.695,5 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140248373 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant