M12 X-cod st/st m/m PVC 4m
Article No.: 21 33 050 5855 040
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 X-cod st/st m/m PVC 4m
Article No.: 21 33 050 5855 040
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
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | M12 Codage X |
Mâle Droit | |
Press&Go | |
Connecteur 2 | M12 Codage X |
Mâle Droit | |
Press&Go | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 4 m |
---|---|
Nombre de fils | 8 |
Structure du conducteur | 4x 2x AWG 26/7 |
Blindage | Blindé |
Codage | Codage X |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limite de température | -20 ... +80 °C enlevé |
-20 ... +80 °C indifférent | |
Diamètre de câble | 6,6 mm ± 0,3 mm |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Jaune |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140248588 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant