M12 SD male A-cod 4/5-pol crimpflange

Article No.: 21 03 821 1507


Connecteur de câble

M12 SD male A-cod 4/5-pol crimpflange

Article No.: 21 03 821 1507

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteur de câble Droit Mâle Codage A Raccordement à Sertir Polymère à cristaux liquides (LCP) Contacts: 4, 5 Section de fil du conducteur: 0.13 ... 0.82 mm² Intensité nominale: ‌4 A Alliage de zinc moulé Verrouillage à vis Degré de protection: IP65 / IP67 condition de couplage

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Connecteurs circulaires M12
Identification Slim Design
Elément Connecteur de câble
Spécification Droit
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Mâle
Blindage Blindé
Connexion du blindage par bride à sertir
Nombre de contacts 4
5
Codage Codage A
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Kit pour bride de sertissage à commander séparément.
Section de fil du conducteur 0,13 ... 0,82 mm²
Section de fil du conducteur AWG 26 ... AWG 18
Diamètre extérieur ≤ 2,3 mm
Intensité nominale ‌ 4 A
Tension nominale ‌ 48 V AC
‌ 60 V DC
Tension de claquage 1,5 kV
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III
Résistance d'isolement >108 Ω
Résistance de contact ≤ 10 mΩ
Couple de serrage ‌0,6 Nm
clé de 4 (vis moletée / écrou moleté) 15
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 61076-2-101
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 4,5 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140225374
ETIM EC002635
eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
Précédent
Suivant