M12 SD PFT Male A cod 8 pol

Article No.: 21 03 821 1825


Connecteur de câble, Traversée de cloison

M12 SD PFT Male A cod 8 pol

Article No.: 21 03 821 1825

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteur de câble, Traversée de cloison Pour montage arrière Mâle Codage A Raccordement à Sertir Polymère à cristaux liquides (LCP) Contacts: 8 Section de fil du conducteur: 0.13 ... 0.33 mm² Intensité nominale: ‌2 A Alliage de zinc moulé Verrouillage à vis Degré de protection: IP65 / IP67 condition de couplage

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Connecteurs circulaires M12
Identification Slim Design
Elément Connecteur de câble
Traversée de cloison
Spécification Pour montage arrière
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Mâle
Blindage Blindé
Nombre de contacts 8
Codage Codage A
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Section de fil du conducteur 0,13 ... 0,33 mm²
Section de fil du conducteur AWG 26 ... AWG 22
Diamètre extérieur ≤ 1,65 mm
Intensité nominale ‌ 2 A
Tension nominale ‌ 30 V AC
‌ 30 V DC
Tension de claquage 0,8 kV
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III
Résistance d'isolement >108 Ω
Résistance de contact ≤ 10 mΩ
Couple de serrage ‌2 Nm Ecrou de verrouillage
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
Diamètre de câble 5,7 ... 8,8 mm
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 49 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140225657
ETIM EC002635
eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
Précédent
Suivant