M12-SD-CC-IDC-4P-ACOD-F-STR-SHLD

Article No.: 21 03 322 2400


Connecteur de câble

M12-SD-CC-IDC-4P-ACOD-F-STR-SHLD

Article No.: 21 03 322 2400

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteur de câble Droit Femelle Codage A HARAX® technologie de connexion Polyamide (PA) Contacts: 4 Alliage de cuivre Au sur Ni Côté accouplement Section de fil du conducteur: 0.34 mm² Intensité nominale: ‌4 A Alliage de zinc moulé Verrouillage à vis Degré de protection: IP65 / IP67 condition de couplage

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Connecteurs circulaires M12
Identification Slim Design
Elément Connecteur de câble
Spécification Droit
Méthode de raccordement HARAX® technologie de connexion
Genre Femelle
Blindage Blindé
Nombre de contacts 4
Codage Codage A
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Section de fil du conducteur 0,34 mm²
Section de fil du conducteur AWG 22
Diamètre extérieur ≤ 1,6 mm
Intensité nominale ‌ 4 A
Tension nominale 50 V
Tension de claquage 1,5 kV
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III
Résistance d'isolement >108 Ω
Résistance de contact ≤ 10 mΩ
Couple de serrage ‌0,6 Nm
clé de 4 (vis moletée / écrou moleté) 15
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
Diamètre de câble 5,7 ... 8,8 mm
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
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
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Spécifications IEC 61076-2-101
UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 50 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140225312
ETIM EC002635
eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
Précédent
Suivant