M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD

Article No.: 21 03 839 1205


Nouveau
NouveauConnecteur de câble

M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD

Article No.: 21 03 839 1205

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteur de câble Droit Raccordement à Sertir Mâle Intensité nominale: ‌4 A Contacts: 2 + blindage Section de fil du conducteur: 0.08 ... 0.32 mm² Multibrins

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série HARTING T1 Industrial
Connecteurs circulaires M12
Identification Slim Design
Elément Connecteur de câble
Spécification Droit
Caractéristiques Pour la construction réseaux de communication Ethernet à paire unique (SPE) évolutifs et standardisés avec un câblage normalisé conforme à ISO / IEC 11801 et TIA 42
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Mâle
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 2
davantage de contacts + blindage
Codage Single Pair Ethernet (SPE)
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Section de fil du conducteur 0,08 ... 0,32 mm² Multibrins
Section de fil du conducteur AWG 28/7 ... AWG 22/7 Multibrins
Diamètre extérieur ≤ 2 mm
Intensité nominale ‌ 4 A
Tension nominale ‌ 60 V DC
Caractéristiques de transmission 4 GHz Bande passante
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Résistance de contact ≤ 20 mΩ
Résistance du blindage ≤ 100 mΩ
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 1.000
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
Diamètre de câble 4,5 ... 5,5 mm
Tension d’essai U<sub>DC</sub> 1 kV (contact-contact)
2,25 kV (contact-terre)
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Spécifications IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (alimentation électrique à distance via PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Dimensions du produit conditionné 10
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140223561
ETIM EC002637
eCl@ss 27460202 Connecteur pour câble
Précédent
Suivant