M12 PushPull D-coded male

Article No.: 21 03 881 1430


Connecteur de câble

M12 PushPull D-coded male

Article No.: 21 03 881 1430

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteur de câble Droit, Outer PushPull Mâle Codage D Raccordement à Sertir Polymère à cristaux liquides (LCP) Contacts: 4 Section de fil du conducteur: 0.13 ... 0.82 mm² Intensité nominale: ‌4 A Alliage de zinc moulé Outer PushPull Degré de protection: IP65 / IP67 condition de couplage

Détails du produit


Connecteur 1
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull
Afficher les détails
Catégorie Connecteurs
Série Connecteurs circulaires M12
Identification PushPull
Elément Connecteur de câble
Spécification Droit
Outer PushPull
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Mâle
Blindage Blindé
Nombre de contacts 4
Codage Codage D
Type de verrouillage Outer PushPull
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Détails Pour les applications Ethernet à haute vitesse uniquement.
Section de fil du conducteur 0,13 ... 0,82 mm²
Section de fil du conducteur AWG 26 ... AWG 18
Diamètre extérieur ≤ 2,3 mm
Intensité nominale ‌ 4 A
Tension nominale ‌ 48 V AC
‌ 60 V DC
Tension de claquage 1,5 kV
Degré de pollution 3
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Catégorie de surtension III
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Résistance d'isolement >108 Ω
Résistance de contact ≤ 10 mΩ
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
Diamètre de câble 5,7 ... 8,8 mm
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 60,5 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140226920
ETIM EC002635
eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
Précédent
Suivant