M12 PFT Crimp SD Female 4+5pole A-Coded

Article No.: 21 03 821 2525


Connecteur de câble, Traversée de cloison

M12 PFT Crimp SD Female 4+5pole A-Coded

Article No.: 21 03 821 2525

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Connecteur de câble, Traversée de cloison Pour montage arrière Femelle Codage A Raccordement à Sertir Polyamide (PA) Contacts: 5, 4 Section de fil du conducteur: 0.13 ... 0.82 mm² Intensité nominale: ‌4 A Alliage de zinc moulé Verrouillage à vis, PushPull Degré de protection: IP65 / IP67 condition de couplage

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Connecteurs circulaires M12
Identification Slim Design
PushPull
Elément Connecteur de câble
Traversée de cloison
Spécification Pour montage arrière
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Femelle
Blindage Blindé
Nombre de contacts 5
4
Codage Codage A
Type de verrouillage Verrouillage à vis
PushPull
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Section de fil du conducteur 0,13 ... 0,82 mm²
Section de fil du conducteur AWG 26 ... AWG 18
Diamètre extérieur ≤ 2,3 mm
Intensité nominale ‌ 4 A
Tension nominale ‌ 48 V AC
‌ 60 V DC
Tension nominale 110 V CA/DC lors de l'utilisation avec 4 contacts
Tension de claquage 1,5 kV
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III
Résistance d'isolement >108 Ω
Résistance de contact ≤ 10 mΩ
Couple de serrage ‌2 Nm Ecrou de verrouillage
clé de 4 (vis moletée / écrou moleté) 15
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications IEC 61076-2-101
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 38 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140225596
ETIM EC002635
eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
Précédent
Suivant