M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 1m
Article No.: 21 33 070 0853 010
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 1m
Article No.: 21 33 070 0853 010
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Identification | PushPull |
Elément | Traversée de cloison |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Câble EtherRail (4x 2x AWG 24/7) | |
Pour montage arrière |
Longueur de câble | 1 m |
---|---|
Structure du conducteur | 4x 2x AWG 24/7 |
Genre | Femelle |
Blindage | Blindé |
Nombre de contacts | 8 |
Codage | Codage X |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
PushPull |
Intensité nominale | 0,5 A |
---|---|
Tension nominale | 50 V |
Tension de claquage | 1,5 kV |
Degré de pollution | 3 |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
Catégorie de surtension | III |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Résistance d'isolement | >108 Ω |
Résistance de contact | ≤ 10 mΩ |
Couple de serrage | 2 Nm Ecrou de verrouillage |
Taille de clé | 18 |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 / IP67 condition de couplage |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Matériau (insert) | Polymère à cristaux liquides (LCP) |
---|---|
Matériau (contacts) | Laiton |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
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
Numéro ECHA SCIP | a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Spécifications | IEC 61076-2-109 |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 1 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140227897 |
eCl@ss | 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator) |
Précédent
Suivant