M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-F-SHLD-1.0
Article No.: 21 43 369 5800
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-F-SHLD-1.0
Article No.: 21 43 369 5800
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Identification | Data |
Power | |
Elément | Traversée de cloison |
Spécification | Avec conducteurs |
Pour montage arrière |
Longueur de câble | 1 m |
---|---|
Genre | Femelle |
Blindage | Blindé |
Nombre de contacts | 8 |
Nombre de contacts de données | 4 |
Nombre de contacts de puissance | 4 |
Codage | Codage Y |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Section de fil du conducteur | AWG 26 Data |
---|---|
AWG 20 Power | |
Tension nominale | 50 V AC/DC |
Tension de claquage | 0,8 kV |
Degré de pollution | 3 |
Intensité nominale | 0,5 A |
Intensité nominale (puissance) | 6 A |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5e |
Catégorie de surtension | III |
Résistance d'isolement | >108 Ω |
Résistance de contact | ≤ 10 mΩ |
Couple de serrage | 0,6 Nm |
2 Nm Ecrou de verrouillage | |
Limite de température | -25 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Matériau (contacts) | Laiton |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
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
Nickel |
Spécifications | IEC 61076-2-113 |
---|---|
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 146,27 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140227866 |
eCl@ss | 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator) |
Précédent
Suivant