M12-PFT-CRIMP-5P-LCOD-M/F-SHLD
Article No.: 21 43 300 1500
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12-PFT-CRIMP-5P-LCOD-M/F-SHLD
Article No.: 21 43 300 1500
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Elément | Traversée de cloison |
Genre | Mâle |
---|---|
Femelle | |
Blindage | Blindé |
Nombre de contacts | 5 |
Codage | Codage L |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Intensité nominale | 16 A |
---|---|
Tension nominale | 63 V DC |
Tension de claquage | 1,5 kV |
Degré de pollution | 3 |
Catégorie de surtension | III |
Résistance d'isolement | >108 Ω |
Résistance de contact | ≤ 10 mΩ |
Couple de serrage | 6 Nm Capots/Embases métalliques |
Taille de clé | 18 |
Limite de température | -25 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Matériau (contacts) | Laiton |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
Spécifications | IEC 61076-2-111 |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Pays d'origine | Tchéquie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140227989 |
eCl@ss | 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator) |
Précédent
Suivant