M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD

Article No.: 21 43 381 4451


Adaptateur pour circuit imprimé

M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD

Article No.: 21 43 381 4451

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Adaptateur pour circuit imprimé coudé, Pour montage arrière Raccordement par soudage à la vague Intensité nominale: ‌4 A Contacts: 4 Alliage de cuivre Au sur Ni Côté accouplement Codage: Codage D Polyamide (PA)

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Connecteurs circulaires M12
Elément Adaptateur pour circuit imprimé
Spécification coudé
Pour montage arrière
Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
Genre Femelle
Blindage Blindé
Nombre de contacts 4
Codage Codage D
Type de verrouillage Verrouillage à vis
PushPull
Intensité nominale ‌ 4 A
Tension nominale 250 V
Degré de pollution 3
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Résistance d'isolement >108 Ω
Couple de serrage ‌1 Nm Ecrou de verrouillage
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529 IP67 condition de couplage
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
Matériau (capot/embase) Alliage de cuivre et de zinc
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Spécifications IEC 61076-2-101
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 17 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140229099
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant