M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-F-STR- Back 1pc
Article No.: 21 03 309 2530
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-F-STR- Back 1pc
Article No.: 21 03 309 2530
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Identification | Power |
Elément | Adaptateur pour circuit imprimé |
Spécification | Droit |
avec embase | |
Pour montage arrière |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (THR) |
---|---|
Genre | Femelle |
Blindage | Blindé |
Nombre de contacts | 5 |
Nombre de contacts de puissance | 4 |
Nombre de contacts spéciaux | 1 |
Caractéristiques sur les contacts spéciaux | Contact de terre |
Codage | Codage K |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Intensité nominale | 12 A |
---|---|
Tension nominale | 630 V |
Tension de claquage | 6 kV |
Degré de pollution | 3 |
Catégorie de surtension | III |
Résistance d'isolement | >108 Ω |
Résistance de contact | ≤ 10 mΩ |
Couple de serrage | 2 Nm Ecrou de verrouillage |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 / IP67 condition de couplage |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Spécifications | IEC 61076-2-111 |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 20 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140228405 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant