M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD

Article No.: 21 03 339 2211


Nouveau
NouveauConnecteur pour circuit imprimé

M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD

Article No.: 21 03 339 2211

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteur pour circuit imprimé Droit, avec embase, pour montage avant Raccordement par soudage par refusion (THR) Intensité nominale: ‌4 A Contacts: 2 + blindage

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série HARTING T1 Industrial
Connecteurs circulaires M12
Elément Connecteur pour circuit imprimé
Spécification Droit
avec embase
pour montage avant
Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
Genre Femelle
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 2
davantage de contacts + blindage
Longueur du raccordement 12 mm
Contenu du kit 1x Connecteur pour circuit imprimé 21 03 339 2202
1x Embase 21 03 339 2001
Intensité nominale ‌ 4 A
Tension nominale ‌ 60 V DC
Caractéristiques de transmission 600 MHz Bande passante
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Résistance de contact ≤ 20 mΩ
Résistance du blindage ≤ 100 mΩ
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 1.000
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Tension d’essai U<sub>DC</sub> 1 kV (contact-contact)
2,25 kV (contact-terre)
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL) R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
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
Spécifications IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (alimentation électrique à distance via PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Dimensions du produit conditionné 1
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140223479
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant