M12-PCB-SMT-2PC-8P-ACOD-F-STR-SHLD(75)
Article No.: 21 03 321 2803
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12-PCB-SMT-2PC-8P-ACOD-F-STR-SHLD(75)
Article No.: 21 03 321 2803
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
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Elément | Adaptateur pour circuit imprimé |
Spécification | Droit |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (SMT) |
---|---|
Genre | Femelle |
Blindage | Blindé |
Nombre de contacts | 8 |
Codage | Codage A |
Détails | Embases à commander séparément |
Contenu du kit | 75 pièces sur bobine |
Intensité nominale | 2 A |
---|---|
Tension nominale | 30 V |
Degré de pollution | 3 |
Catégorie de surtension | III |
Résistance d'isolement | >108 Ω |
Résistance de contact | ≤ 10 mΩ |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Matériau (insert) | Polymère à cristaux liquides (LCP) |
---|---|
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Spécifications | IEC 61076-2-101 |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 0,1 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140228771 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant