M12-PCB-SMT-2PC-4P-DCOD-F-STR-SHLD(75)

Article No.: 21 03 381 2405


Adaptateur pour circuit imprimé

M12-PCB-SMT-2PC-4P-DCOD-F-STR-SHLD(75)

Article No.: 21 03 381 2405

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Adaptateur pour circuit imprimé Droit Raccordement par soudage par refusion (SMT) Intensité nominale: ‌4 A Contacts: 4 Alliage de cuivre Au sur Ni Côté accouplement Codage: Codage D Polymère à cristaux liquides (LCP)

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Connecteurs circulaires M12
Elément Adaptateur pour circuit imprimé
Spécification Droit
Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Genre Femelle
Blindage Blindé
Nombre de contacts 4
Codage Codage D
Détails Embases à commander séparément
Contenu du kit 75 pièces sur bobine
Intensité nominale ‌ 4 A
Tension nominale 250 V
Degré de pollution 3
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Résistance d'isolement >108 Ω
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 100
Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Spécifications IEC 61076-2-101
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 679 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140228795
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant