M12-P-CC-CRIMP-S COD-F-STR-SHLD

Article No.: 21 03 896 2415


Nouveau
NouveauConnecteur de câble

M12-P-CC-CRIMP-S COD-F-STR-SHLD

Article No.: 21 03 896 2415

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteur de câble Droit Femelle Codage S Raccordement à Sertir Polyamide (PA) Contacts: 4 Section de fil du conducteur: 0.5 ... 2.5 mm² Intensité nominale: ‌12 A Alliage de zinc moulé Verrouillage à vis Degré de protection: IP65 / IP67 condition de couplage

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Connecteurs circulaires M12
Identification Power
Elément Connecteur de câble
Spécification Droit
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Femelle
Blindage Blindé
Nombre de contacts 4
Nombre de contacts de puissance 3
Nombre de contacts spéciaux 1
Caractéristiques sur les contacts spéciaux Contact de terre
Codage Codage S
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Section de fil du conducteur 0,5 ... 2,5 mm²
Intensité nominale ‌ 12 A
Tension nominale 630 V
Tension de claquage 6 kV
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III
Résistance d'isolement >108 Ω
Résistance de contact ≤ 10 mΩ
Couple de serrage ‌0,6 Nm
clé de 4 (vis moletée / écrou moleté) 17
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
Diamètre de câble 5,1 ... 10,1 mm
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 61076-2-111
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 65 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140227354
ETIM EC002635
eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
Précédent
Suivant