M12-P-ACC-HOUSING F FRONT MOUNTING

Article No.: 21 03 302 2001 407


Nouveau
NouveauEmbase

M12-P-ACC-HOUSING F FRONT MOUNTING

Article No.: 21 03 302 2001 407

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase pour montage avant

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Connecteurs circulaires M12
Type d'accessoire Embase
Description de l'accessoire pour montage avant
Genre Femelle
Type de verrouillage Verrouillage à vis
PushPull
Couple de serrage 2 Nm Ecrou de verrouillage
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 61076-2-010
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 30
Poids net 3,6 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140236479
ETIM EC002943
eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
Précédent
Suivant