M12-L male crimp B-coded 5pole

Article No.: 21 03 841 1535


Connecteur de câble

M12-L male crimp B-coded 5pole

Article No.: 21 03 841 1535

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteur de câble Droit Mâle Codage B Raccordement à Sertir Polyamide (PA) Contacts: 5 Section de fil du conducteur: 0.14 ... 0.75 mm² Intensité nominale: ‌4 A Acier inoxydable Verrouillage à vis Degré de protection: IP65 / IP67 condition de couplage

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Connecteurs circulaires M12
Identification INOX
Elément Connecteur de câble
Spécification Droit
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Mâle
Blindage Blindé
Nombre de contacts 5
Codage Codage B
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Section de fil du conducteur 0,14 ... 0,75 mm²
Section de fil du conducteur AWG 26 ... AWG 18
Diamètre extérieur ≤ 2,3 mm
Intensité nominale ‌ 4 A
Tension nominale 60 V
Tension de claquage 1,5 kV
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III
Résistance d'isolement >108 Ω
Résistance de contact ≤ 10 mΩ
Couple de serrage ‌0,6 Nm
clé de 4 (vis moletée / écrou moleté) 17
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
Diamètre de câble 4,5 ... 8,8 mm
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Matériau (capot/embase) Acier inoxydable
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
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Spécifications IEC 61076-2-101
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 54,2 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140227446
ETIM EC002635
eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
Précédent
Suivant