M12 D-cod PFT f - RJ45 PUR 1.5M
Article No.: 09 48 456 8004 015
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 D-cod PFT f - RJ45 PUR 1.5M
Article No.: 09 48 456 8004 015
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
Série | Connecteurs circulaires M12 |
RJ45 | |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | M12 Codage D |
Femelle Droit | |
Traversée de cloison | |
Connecteur 2 | HARTING DualBoot RJ45 |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 1,5 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4x AWG 22/7 |
Blindage | Blindé |
Codage | Codage D |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limite de température | -25 ... +70 °C |
Diamètre de câble | 6,5 mm ± 0,2 mm |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Vert |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Pays d'origine | Lettonie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140265998 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant