M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 1.2m

Article No.: 09 48 220 0011 010


Cordons

M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 1.2m

Article No.: 09 48 220 0011 010

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé d'un côté Câble cuivre (rond) pour les applications ferroviaires Longueur de câble: 1 m

Détails du produit


Type de c�ble
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Afficher les détails
Connecteur 1
M12 D-code male straigt overmolded
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires M12
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1 M12 Codage D
Mâle Droit
Surmoulé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Description du câble pour les applications ferroviaires
Longueur de câble 1 m
Nombre de fils 4
Structure du conducteur 4x AWG 22/7
Codage Codage D
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Limite de température -40 ... +85 °C indifférent
-25 ... +70 °C enlevé
Diamètre de câble 6,6 mm ± 0,2 mm
Rayon de courbure minimal 6 x diamètre de câble (courbures multiples)
5 x diamètre de câble (courbure simple)
Impédance ‌100 Ω ±5 %
Matériau (câble) Elastomère
Couleur (câble) Noir
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Plomb
Nickel
Spécifications EN 45545-2
Dimensions du produit conditionné 2
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140066892
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant