M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 8.5m
Article No.: 09 48 800 0011 085
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 8.5m
Article No.: 09 48 800 0011 085
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | M12 D-code male angled overmolded Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | M12 Codage D |
Mâle coudé | |
Surmoulé | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | pour les applications ferroviaires |
Longueur de câble | 8,5 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4x AWG 22/7 |
Codage | Codage D |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limite de température | -40 ... +85 °C indifférent |
-25 ... +70 °C enlevé | |
Diamètre de câble | 6,6 mm ± 0,2 mm |
Rayon de courbure minimal | 6 x diamètre de câble (courbures multiples) |
5 x diamètre de câble (courbure simple) | |
Impédance | 100 Ω ±5 % |
Matériau (câble) | Elastomère |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Trioxyde d'antimoine |
Plomb | |
Nickel |
Spécifications | EN 45545-2 |
---|
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Poids net | 589,5 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140239982 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant