M12 D-Coded gender changer Push Pull

Article No.: 21 03 381 6403


Changeur de genre

M12 D-Coded gender changer Push Pull

Article No.: 21 03 381 6403

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Changeur de genre Traversée de cloison

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Connecteurs circulaires M12
Identification PushPull
Connecteur 1 M12 Codage D
Femelle
4 pôles
Type d'accessoire Changeur de genre
Description de l'accessoire Traversée de cloison
Genre Femelle
Codage Codage D
Type de verrouillage PushPull
Verrouillage à vis
Intensité nominale ‌ 4 A
Tension nominale ‌ 48 V AC
‌ 60 V DC
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Spécifications IEC 61076-2-101
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 53,4 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140236677
ETIM EC002943
eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
Précédent
Suivant