M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 20m

Article No.: 21 34 929 2405 200


Cordons

M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 20m

Article No.: 21 34 929 2405 200

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 20 m

Détails du produit


Type de c�ble
(4xAWG22/7) Cat 5e PVC
Afficher les détails
Connecteur 1
M12 D-code male straight overmolded
Afficher les détails
Connecteur 2
M12 D-code male straight overmolded
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires M12
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 M12 Codage D
Mâle Droit
Connecteur 2 M12 Codage D
Mâle Droit
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 20 m
Nombre de fils 4
Structure du conducteur 4x AWG 22/7
Codage Codage D
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Limite de température -25 ... +70 °C
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Vert
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
Homologations CE
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 1.200 g
Pays d'origine Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140247253
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant