M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 13,0m
Article No.: 21 34 929 2477 130
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 13,0m
Article No.: 21 34 929 2477 130
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | (4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | M12 D-code male straight overmolded Afficher les détails |
Connecteur 2 | M12 D-code male straight overmolded Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | M12 Codage D |
Mâle Droit | |
Connecteur 2 | M12 Codage D |
Mâle Droit | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 13 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4x AWG 22/7 |
Codage | Codage D |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limite de température | -25 ... +70 °C |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Vert |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Spécifications | UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires |
---|---|
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 0,1 g |
Pays d'origine | Tchéquie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140247581 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant