M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 20,0m
Article No.: 21 34 920 0477 200
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 20,0m
Article No.: 21 34 920 0477 200
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
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | M12 Codage D |
Mâle Droit | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 20 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4x AWG 22/7 |
Codage | Codage D |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Vert |
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
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Spécifications | UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires |
---|---|
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 1.265 g |
Pays d'origine | Tchéquie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140239555 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant