M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 1,0m

Article No.: 21 34 949 4477 010


Cordons

M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 1,0m

Article No.: 21 34 949 4477 010

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 1 m

Détails du produit


Type de c�ble
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Afficher les détails
Connecteur 1
M12 D-code male angled overmolded
Afficher les détails
Connecteur 2
M12 D-code male angled overmolded
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires M12
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 M12 Codage D
Mâle coudé
Connecteur 2 M12 Codage D
Mâle coudé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 1 m
Nombre de fils 4
Structure du conducteur 4x AWG 22/7
Codage Codage D
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Limite de température -25 ... +70 °C
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Vert
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Spécifications UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
Homologations CE
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 98,5 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140145795
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant