M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 45,0m

Article No.: 21 34 888 9486 450


Cordons

M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 45,0m

Article No.: 21 34 888 9486 450

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 45 m

Détails du produit


Type de c�ble
(2xAWG22/1) PVC violett
Afficher les détails
Connecteur 1
M12 B 4pole male straight overmolded
Afficher les détails
Connecteur 2
M12 B 4pole female straight overmolded
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires M12
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 M12 Codage B
Mâle Droit
Connecteur 2 M12 Codage B
Femelle Droit
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 45 m
Nombre de fils 2
Structure du conducteur 2x AWG 22
Codage Codage B
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Violet
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 3.583 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140265936
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant