M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 13,0m
Article No.: 21 34 888 9486 130
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 13,0m
Article No.: 21 34 888 9486 130
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | (2xAWG22/1) PVC violett Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | M12 B 4pole male straight overmolded Afficher les détails |
Connecteur 2 | M12 B 4pole female straight overmolded Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | M12 Codage B |
Mâle Droit | |
Connecteur 2 | M12 Codage B |
Femelle Droit | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 13 m |
---|---|
Nombre de fils | 2 |
Structure du conducteur | 2x AWG 22 |
Codage | Codage B |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Violet |
Homologations | CE |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 1.072 g |
Pays d'origine | Tchéquie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140265851 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant